Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LL50C |
LL50R |
LL50R-SUS |
LL50T |
LL75C |
LL75R |
LL75R-SUS |
LL75T |
LL100C |
LL100R |
LL100R-SUS |
LL100T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Corps principal / matériau du levier | Corps principal / traitement de surface du levier | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | Filetage femelle, traitement de trou rond | Couleur du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 € | 1 | 8 jours | 10 | Trou rond | 50 | [Acier] Acier | [Revêtement] Revêtement mélaminé | [Acier] Acier | Revêtement mélaminé | 5 | Trou borgne | Noir | ||
13.93 € 6.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 50 | [Acier] Acier | [Revêtement] Revêtement mélaminé | [Acier] Acier | Revêtement mélaminé | 10 | Trou de précision | Noir | |
33.96 € 17.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 50 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 10 | Trou de précision | Argent | |
15.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Taraudé | 50 | [Acier] Acier | [Revêtement] Revêtement mélaminé | [Acier] Acier | Revêtement mélaminé | M10 | Trou borgne | Noir | |
15.85 € 8.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 75 | [Acier] Acier | [Revêtement] Revêtement mélaminé | [Acier] Acier | Revêtement mélaminé | 5 | Trou borgne | Noir | ||
17.40 € 7.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 75 | [Acier] Acier | [Revêtement] Revêtement mélaminé | [Acier] Acier | Revêtement mélaminé | 12 | Trou de précision | Noir | |
54.75 € | 1 | 8 jours | 10 | Trou rond | 75 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 12 | Trou de précision | Argent | ||
17.43 € 7.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | 75 | [Acier] Acier | [Revêtement] Revêtement mélaminé | [Acier] Acier | Revêtement mélaminé | M12 | Trou borgne | Noir | |
25.71 € | 1 | 8 jours | 10 | Trou rond | 100 | [Acier] Acier | [Revêtement] Revêtement mélaminé | [Acier] Acier | Revêtement mélaminé | 5 | Trou borgne | Noir | ||
22.05 € 10.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Trou rond | 100 | [Acier] Acier | [Revêtement] Revêtement mélaminé | [Acier] Acier | Revêtement mélaminé | 16 | Trou de précision | Noir | |
70.56 € | 1 | 8 jours | 10 | Trou rond | 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 16 | Trou de précision | Argent | ||
22.15 € 10.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudé | 100 | [Acier] Acier | [Revêtement] Revêtement mélaminé | [Acier] Acier | Revêtement mélaminé | M16 | Trou borgne | Noir |
Loading...
Application | Collier | Type collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Avec poignée | Forme du levier avec bouton | Bille de poignée | Matériau du bouton | ABS |
Traitement de surface du bouton | NA | Angle de levier(rad) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Corps principal / matériau du levier
Corps principal / traitement de surface du levier
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre
Filetage femelle, traitement de trou rond
Couleur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles