Petite commande manuelle en aluminium (AH, AHG, AHR, AHRS)

Petite commande manuelle en aluminium (AH, AHG, AHR, AHRS)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A small aluminum handwheel that is distinguished by its beautiful finish.
· Lightweight and features mechanical strength.
· Types with and without a grip are available.
· The tensile strength of the material used is at least 250N/mmAH2.
· Additional custom machining orders also accepted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AH32C
AH32R
AH32R-M
AH40C
AH40R
AH40R-M
AH50C
AH50R
AH50R-M
AH63C
AH63R
AH63R-M
AH80C
AH80R
AH80R-M
AHG50C
AHG50R
AHG50R-M
AHG63C
AHG63R
AHG63R-M
AHG80C
AHG80R
AHG80R-M
AHR50C
AHR50R
AHR50R-M
AHR63C
AHR63R
AHR63R-M
AHR80C
AHR80R
AHR80R-M
AHRS40C
AHRS40R
AHRS40R-M
AHRS50C
AHRS50R
AHRS50R-M
AHRS63C
AHRS63R
AHRS63R-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Perçage de trou dans section de montage Poignée Type poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
d
(mm)
Tâches supplémentaires

14.25 €

1 6 jours 1032Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)---22165NA

11.57 €

6.48 €

1 Jour même

Stock

1032Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---22168NA

24.14 €

1 11 jours 1032Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---22168Un trou de vis à pression

16.45 €

1 6 jours 1040Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)---25185NA

15.08 €

1 Disponible 6 jours 1040Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---25188NA

26.31 €

1 Disponible 11 jours 1040Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---25188Un trou de vis à pression

18.32 €

1 6 jours 1050Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)---28225NA

19.78 €

1 6 jours 1050Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---282210NA

31.00 €

1 11 jours 1050Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---282210Un trou de vis à pression

29.23 €

1 Disponible 6 jours 1063Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)---32275NA

29.23 €

1 Disponible 6 jours 1063Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---322712NA

40.46 €

1 Disponible 11 jours 1063Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---322712Un trou de vis à pression

44.77 €

1 6 jours 1080Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)---40355NA

47.01 €

1 Disponible 6 jours 1080Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---403516NA

58.23 €

1 Disponible 10 jours 1080Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---403516Un trou de vis à pression

25.08 €

9.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050Trou rond (trou borgne)DisponibleType fixeAcierPlacage au chrome28225NA

25.47 €

1 8 jours 1050Trou rond (trou de précision)DisponibleType fixeAcierPlacage au chrome282210NA

36.69 €

1 Disponible 11 jours 1050Trou rond (trou de précision)DisponibleType fixeAcierPlacage au chrome282210Un trou de vis à pression

34.92 €

1 Disponible 6 jours 1063Trou rond (trou borgne)DisponibleType fixeAcierPlacage au chrome32275NA

34.92 €

1 8 jours 1063Trou rond (trou de précision)DisponibleType fixeAcierPlacage au chrome322712NA

46.14 €

1 Disponible 10 jours 1063Trou rond (trou de précision)DisponibleType fixeAcierPlacage au chrome322712Un trou de vis à pression

53.91 €

1 8 jours 1080Trou rond (trou borgne)DisponibleType fixeAcierPlacage au chrome40355NA

55.03 €

1 Disponible 8 jours 1080Trou rond (trou de précision)DisponibleType fixeAcierPlacage au chrome403516NA

66.25 €

1 Disponible 10 jours 1080Trou rond (trou de précision)DisponibleType fixeAcierPlacage au chrome403516Un trou de vis à pression

33.33 €

1 6 jours 1050Trou rond (trou borgne)Disponible[Rotatif] Type de rotationPhénolNA28225NA

32.37 €

14.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationPhénolNA282210NA

44.55 €

1 Disponible 6 jours 1050Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationPhénolNA282210Un trou de vis à pression

42.78 €

1 6 jours 1063Trou rond (trou borgne)Disponible[Rotatif] Type de rotationPhénolNA32275NA

42.78 €

1 Disponible 6 jours 1063Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationPhénolNA322712NA

54.00 €

1 Disponible 11 jours 1063Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationPhénolNA322712Un trou de vis à pression

64.01 €

1 Disponible 6 jours 1080Trou rond (trou borgne)Disponible[Rotatif] Type de rotationPhénolNA40355NA

64.01 €

1 8 jours 1080Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationPhénolNA403516NA

75.23 €

1 Disponible 10 jours 1080Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationPhénolNA403516Un trou de vis à pression

28.52 €

1 Disponible 6 jours 1040Trou rond (trou borgne)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA25185NA

28.52 €

1 Disponible 6 jours 1040Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA25188NA

39.74 €

1 10 jours 1040Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA25188Un trou de vis à pression

32.21 €

1 Disponible 6 jours 1050Trou rond (trou borgne)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA28225NA

32.21 €

1 Disponible 8 jours 1050Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA282210NA

43.43 €

1 Disponible 11 jours 1050Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA282210Un trou de vis à pression

41.66 €

1 Disponible 6 jours 1063Trou rond (trou borgne)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA32275NA

41.66 €

1 Disponible 6 jours 1063Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA322712NA

52.88 €

1 Disponible 11 jours 1063Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotation[Polyamide] PolyamideNA322712Un trou de vis à pression

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de poignée Moleté Matériau de la poignée Aluminium Surface de la poignée Aluminium anodisé noir
Usinage du filetage de vis de serrage NA

Assistance technique