Petite commande manuelle en acier inoxydable (SSH, SSHR)

Petite commande manuelle en acier inoxydable (SSH, SSHR)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A small stainless steel handwheel that is distinguished by its beautiful finish. Types with and without a rotary grip are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSH50C
SSH50R
SSH50R-M
SSH63C
SSH63R
SSH63R-M
SSHR50C
SSHR50R
SSHR50R-M
SSHR63C
SSHR63R
SSHR63R-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Perçage de trou dans section de montage Poignée Type poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
d
(mm)
Tâches supplémentaires Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

41.06 €

20.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)---28225NA-Aucune poignée

50.06 €

1 Disponible 8 jours 1050Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---282210NA-Aucune poignée

72.52 €

1 Disponible 11 jours 1050Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---282210Un trou de vis à pression-Aucune poignée

65.02 €

1 8 jours 1063Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)---32275NA-Aucune poignée

69.36 €

1 8 jours 1063Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---322712NA-Aucune poignée

91.80 €

1 Disponible 10 jours 1063Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)---322712Un trou de vis à pression-Aucune poignée

69.37 €

1 Disponible 8 jours 1050Trou rond (trou borgne)Disponible[Rotatif] Type de rotationAcier inoxydableNA28225NA17Poignée rotative type SRG-S incluse

64.53 €

32.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationAcier inoxydableNA282210NA17Poignée rotative type SRG-S incluse

96.23 €

1 Disponible 10 jours 1050Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationAcier inoxydableNA282210Un trou de vis à pression17Poignée rotative type SRG-S incluse

76.93 €

38.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

1063Trou rond (trou borgne)Disponible[Rotatif] Type de rotationAcier inoxydableNA32275NA23Poignée rotative type SRG-S incluse

91.95 €

1 Disponible 8 jours 1063Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationAcier inoxydableNA322712NA23Poignée rotative type SRG-S incluse

114.41 €

1 Disponible 10 jours 1063Trou rond (trou de précision)Disponible[Rotatif] Type de rotationAcier inoxydableNA322712Un trou de vis à pression23Poignée rotative type SRG-S incluse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de poignée Moleté Matériau de la poignée Acier inoxydable Surface de la poignée NA
Usinage du filetage de vis de serrage NA

Assistance technique