Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Types de poignée | D (Ø) | Poignée | H (mm) | D1 (Ø) | Tâches supplémentaires | Taille de trou de vis à pression (mm) | Taille de trou carré (mm) | Longueur de la poignée R (mm) | Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.27 € 34.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Branche plate | 225 | Non (avec trou de montage de poignée | 39 | 45 | NA | - | - | 95 | Volant de direction plate avec vis femelle pour poignée | |
18.21 € | 1 | 9 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | NA | - | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
42.64 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ10mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
42.64 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ11mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
42.64 € | 1 | 11 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
42.64 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
42.64 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
42.64 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
42.64 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ10mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
42.64 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ11mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
42.64 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ12mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
38.14 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou carré | - | 8mm | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
38.14 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 80 | Non (sans trou de montage de poignée) | 36 | 25 | Trou carré | - | 10mm | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
23.79 € 8.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | NA | - | - | 40 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | |
47.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ10mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | |
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ11mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | 11 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | |
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ10mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ11mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ12mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ13mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
47.96 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ14mm | - | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
43.46 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou carré | - | 10mm | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
43.46 € | 1 | 11 jours | 10 | Morning Glory | 100 | Non (sans trou de montage de poignée) | 40 | 30 | Trou carré | - | 12mm | 30 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ12mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ13mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | |
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ18mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ19mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ20mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | |
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ12mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ13mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ14mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ15mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ16mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
58.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ17mm | - | 51 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
53.80 € | 1 | 11 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou carré | - | 12mm | 40 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
53.80 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 125 | Non (sans trou de montage de poignée) | 45 | 35 | Trou carré | - | 14mm | 40 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ14mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ15mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ16mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ17mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ18mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ19mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 11 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ20mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ21mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroits | φ22mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ14mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ15mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 12 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ16mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ17mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée | ||
66.59 € | 1 | 10 jours | 10 | Morning Glory | 140 | Non (sans trou de montage de poignée) | 47 | 35 | Trou d'arbre, rainure pour clavette, trous de vis à pression à un endroit | φ18mm | - | 58 | Volant de direction à parabole sans vis femelle pour poignée |
Loading...
Matériau de la poignée | Matériau FC | Perçage de trou dans section de montage | NA | Surface de la poignée | Placage au chrome |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Types de poignée
D(Ø)
Poignée
H(mm)
D1(Ø)
Tâches supplémentaires
Taille de trou de vis à pression(mm)
Taille de trou carré(mm)
Longueur de la poignée R(mm)
Nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles