• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage-bloc sur axe XY, modèle compact, TAS

Étage-bloc sur axe XY, modèle compact, TAS
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete

[Features]
- Move the stage with a hex wrench.
- Screws are used for micro-feeding.
- Dovetail grooves used for the travel guide.
- Has a mechanism for correcting rattling.
- New design with lowered stage height.
- New design with lowered stage height.
- Effective for limited spaces or embedded use.
- Mounting method: Mounting screw holes are countersunk.
- It can therefore be fixed from either above or below.
- [Fixing from above] TAS-251: M2, TAS-401: M3 [Fixing from below] TAS-251: M3, TAS-401: M4, material and finishing are brass and black chrome plating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAS-252
TAS-402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

340.16 €

1 9 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30252524.5±3±326

378.47 €

1 9 jours 1026 à 4026 à 4030.1~50404049±7±730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm Matériau de la table Laiton
Traitement de surface de la table Placage LTBC Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde, vis d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25,1 à 30
Trou débouchant (trou central de la table) Disponible Rectitude de la table(µm) 20 Parallélisme de la table(µm) 100
Position du bouton d'alimentation Centre holographique axial Collier NA Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement avec clé à six pans Méthode d'alimentation (pas d'alimentation)(mm) 0.5mm

Assistance technique