Étage crémaillère et pignon sur axe X, type compact, TAR-X

Étage crémaillère et pignon sur axe X, type compact, TAR-X

Détails du produit:

Référence fabricant: TAR-2550X

Marque: NABEYA BI-TECH

Prix: 297.95

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAR-2550X

Référence pièce
TAR-2550X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

297.95 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 41 à 60 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à 25 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30.1~50
Course (plage sélectionnable) – ±10mm Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Laiton
Traitement de surface de la table Placage LTBC Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 20,1 à 25
Catégorie Corps principal Taille de la table (longueur) L(mm) 50 Taille de la table (largeur) l(mm) 25
Charge admissible(N) 39.2 Course (distance X)(mm) ±10 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 22
Type Table de positionnement, axe des X Rectitude de la table(µm) 20 Parallélisme de la table(µm) 50
Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier Levier de serrage Inversé Standard
Trou débouchant (trou central de la table) Disponible Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard

Vous vous trouvez sur la page de Étage crémaillère et pignon sur axe X, type compact, TAR-X, le numéro d'article est le suivant: TAR-2550X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAR-2550X.

Assistance technique