• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée rotative en acier inoxydable (SRG)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRG10
SRG13
SRG16
SRG20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSValeur nominale de filetage Épaisseur de poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

19.00 €

Disponible Jour même

Stock

10M51045

20.14 €

Disponible Jour même

Stock

10M61357

26.13 €

Disponible Jour même

Stock

10M81668

34.14 €

Disponible Jour même

Stock

10M102080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Acier inoxydable
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier inoxydable Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage mâle

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique