Poignée à barre (BG)

Poignée à barre (BG)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A rugged bar grip made from polypropylene. Brass and stainless steel inserts are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BG6
BG6-SUS
BG8
BG8-SUS
BG10
BG10-SUS
BG12
BG12-SUS
BG16
BG16-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de la section de montage Valeur nominale de filetage Épaisseur de poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

6.19 €

2.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10LaitonM61859

7.74 €

2.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydableM61859

6.19 €

2.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10LaitonM81859

7.63 €

1 6 jours 10Acier inoxydableM81859

7.24 €

2.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10LaitonM102277

11.22 €

4.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydableM102277

9.01 €

1 6 jours 10LaitonM122897

15.75 €

1 6 jours 10Acier inoxydableM122897

11.15 €

4.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10LaitonM162897

22.74 €

1 Disponible 6 jours 10Acier inoxydableM162897

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Polypropylène
Surface de la poignée NA Traitement de surface de la section de montage NA Méthode de montage Filetage femelle

Assistance technique