Bouton à barre (BK)

Bouton à barre (BK)
  • Remise sur volume
Strong tightening can be done by using the bar.

[Features]
· Strong tightening can be performed by using the bar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BK50X12T
BK50X16T
BK63X12T
BK63X16T
BK90X20T
BK90X24T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre Longueur de la section de montage L
(mm)
Diamètre extérieur du corps principal D
(Ø)
Hauteur du corps principal H
(mm)

18.22 €

1 8 jours 10M12355054

18.07 €

1 Disponible 6 jours 10M16355054

25.24 €

1 8 jours 10M1239.56359

25.05 €

1 Disponible 6 jours 10M1639.56359

41.66 €

1 9 jours 10M2054.59059

42.50 €

1 8 jours 10M2454.59059

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Formes spéciales Type à section de montage Filetage femelle Fonction supplémentaire NA
Filetage femelle, traitement de trou rond Traversant Matériau du corps principal Acier Traitement de surface du corps principal Peinture cuite au four par pulvérisation
Matériau de la section de montage Acier Traitement de surface de la section de montage NA Couleur du corps principal Noir

Assistance technique