Commande manuelle de sécurité en aluminium (ASH)

Commande manuelle de sécurité en aluminium (ASH)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A solid aluminum handwheel that is lightweight yet that also features mechanical strength. A foldable type with which the grip can be stored when not in use.

[Features]
· Made of aluminum for an approximate reduction in weight of 66% compared to comparable steel products.
· Employs an SFR foldable rotary grip (snap type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASH125
ASH125-M
ASH140
ASH140-M
ASH160
ASH160-M
ASH200
ASH200-M
ASH250
ASH250-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
H
(mm)
D1
(Ø)
d
(mm)
Tâches supplémentaires Longueur de la poignée R
(mm)

54.38 €

26.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10123403412NA50.5

73.51 €

1 11 jours 10123403412Un trou de vis à pression50.5

69.79 €

1 Disponible 6 jours 10135453712NA56.5

81.03 €

1 Disponible 11 jours 10135453712Un trou de vis à pression56.5

80.73 €

1 Disponible 6 jours 10158494016NA64

91.97 €

1 Disponible 10 jours 10158494016Un trou de vis à pression64

99.92 €

49.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10198544518NA83

123.95 €

1 Disponible 10 jours 10198544518Un trou de vis à pression83

107.40 €

1 Disponible 6 jours 10250615522NA107

115.25 €

1 10 jours 10250615522Un trou de vis à pression107

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de poignée Plein Matériau de la poignée Alliage d'aluminium (EN AC-46100 équiv.) Perçage de trou dans section de montage Trou rond (trou de précision)
Poignée Disponible Type poignée Type rotation de pliage Surface de la poignée Peinture cuite au four (argent)
Matériau de la poignée Polyamide Surface de la poignée NA Usinage du filetage de vis de serrage NA

Assistance technique