Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ARS15S-50 |
ARS15S-80 |
ARS15S-100 |
ARS15S-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course Lt (mm) | Longueur du rail Ls (mm) | Charge nominale (N / paire) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | 50 | 5 | |
16.53 € 8.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 80 | 8 | |
16.56 € 7.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 100 | 10 | |
17.82 € 9.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 120 | 10 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Aluminium | Nombre d'étage du rail | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 5 | Largeur(mm) | 15 | Traitement de surface du rail | Aluminium anodisé |
Course Ls [classification](mm) | 100 ou moins | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N) | 50 ou moins | Mécanisme de verrouillage | NA |
Retrait et réinsertion | Non applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course Lt(mm)
Longueur du rail Ls(mm)
Charge nominale (N / paire)(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles