Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RS35S-12M |
RS35S-14M |
RS35S-16M |
RS35S-18M |
RS35S-20M |
RS35S-22M |
RS35S-24M |
RS35S-26M |
RS35S-28M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course Lt (mm) | Longueur du rail Ls (mm) | Charge nominale (N / paire) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 224 | 304.8 | 490 | Jusqu'à 250 | Jusqu'à 500 | ||
26.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 275 | 355.6 | 400 | Jusqu'à 300 | Jusqu'à 400 | |
29.10 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 315 | 406.4 | 390 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 400 | |
30.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 330 | 457.2 | 380 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 400 | |
34.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 381 | 508 | 330 | Jusqu'à 400 | Jusqu'à 400 | |
38.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 406 | 558.8 | 320 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 400 | |
39.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 432 | 609.6 | 310 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 400 | |
42.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 483 | 660.4 | 280 | Jusqu'à 500 | Jusqu'à 300 | |
43.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 493 | 711.2 | 270 | Jusqu'à 500 | Jusqu'à 300 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Nombre d'étage du rail | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 9.5 | Largeur(mm) | 35.3 | Traitement de surface du rail | Traitement chromé brillant |
Mécanisme de verrouillage | Disponible | Retrait et réinsertion | Possible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course Lt(mm)
Longueur du rail Ls(mm)
Charge nominale (N / paire)(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles