Inscription
Configurer
  • Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
  • Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
  • Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
  • Course (plage sélectionnable)
  • Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)

    Remarque : la valeur ci-dessus correspond à la hauteur entre la surface de base de l'étage et la surface de montage en haut de l'étage ; elle n'inclut pas la taille de la tête de micromètre, etc.

  • Taille de la table (longueur) L(mm)
  • Taille de la table (largeur) l(mm)
  • Charge admissible(N)
  • Course (distance X)(mm)
  • Taille de la table (épaisseur) H(mm)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 9 jours ouvrables

Étage à rouleaux croisés en aluminium sur axe X, TAM

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)

(mm)

Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)

(mm)

Capacité de charge (plage sélectionnable)

(N)

Course (plage sélectionnable)

Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)

(mm)

Taille de la table (longueur) L

(mm)

Taille de la table (largeur) l

(mm)

Charge admissible

(N)

Course (distance X)

(mm)

Taille de la table (épaisseur) H

(mm)

Rectitude de la table

(µm)

Parallélisme de la table

(µm)

RoHS?Quantité minimale de commande
26 à 40
26 à 40
5–30
– ±10mm
15,1 à 20
40
40
14.7
±6.5
19
3
30
10
1 pièces
41 à 60
41 à 60
50.1~100
– ±10mm
20,1 à 25
60
60
58.8
±6.5
23
3
30
10
1 pièces
91 à 120
91 à 120
100.1–
±10 – 30mm
20,1 à 25
100
100
147
±12.5
25
3
50
10
1 pièces
91 à 120
91 à 120
100.1–
±10 – 30mm
20,1 à 25
120
120
176
±12.5
25
4
50
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
631.89 €
( 751.95 € )
9 jours ouvrables
708.36 €
( 842.95 € )
9 jours ouvrables
837.27 €
( 996.35 € )
9 jours ouvrables
1,019.57 €
( 1,213.29 € )
9 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Aluminum stage.

[Features]
- 4 different stage sizes.
- Aluminum.
- Lightweight.
- Uses a V groove rail and cross roller for the travel guide.
- Micrometer feed type.
- 0.01 m feeding display resolution.
- Stage/main body materials: Aluminum alloy and anodization (black).