Poignées fixées en aluminium, poignées rotatives en aluminium (ALG)

Poignées fixées en aluminium, poignées rotatives en aluminium (ALG)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A standard type grip made from aluminum. Both fixed grip and rotary grip types are available.

[Features]
· Can be mounted by tightening the hex hole on the tip of the threaded part with a wrench.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALG16
ALG16R
ALG20
ALG20R
ALG25
ALG25R
ALG32
ALG32R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Traitement de surface de la section de montage Valeur nominale de filetage Épaisseur de poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

15.19 €

1 10 jours 10Type fixeOxydé noirM61650

24.57 €

11.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Forme de la rotationZingageM61654.5

20.46 €

1 Disponible 6 jours 10Type fixeOxydé noirM82064

32.98 €

1 6 jours 10Forme de la rotationZingageM82067

22.36 €

1 6 jours 10Type fixeOxydé noirM102580

43.39 €

1 6 jours 10Forme de la rotationZingageM102583

34.69 €

1 Disponible 6 jours 10Type fixeOxydé noirM1232100

53.84 €

26.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Forme de la rotationZingageM1232105.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Forme de col Matériau de la poignée Aluminium Surface de la poignée Surface polie
Matériau de la section de montage Acier Méthode de montage Filetage mâle avec capuchon à tête hexagonale creuse

Assistance technique