Poignées de vitesse (SH)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SH50C
SH50R
SH50T
SH63C
SH63R
SH63T
SH76C
SH76R
SH76T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPerçage de trou dans section de montage Poignée H
(mm)
D1
(Ø)
d
(mm)
Tâches supplémentaires Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

16.94 €

6.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)56305-50Types trous pilotes

13.71 €

1 8 jours 10Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)563012NA50Type trou de précision

13.76 €

1 6 jours 10Filetage femelleNon (avec trou de montage de poignée5630--50Type filetages femelles

22.85 €

8.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)66385-63Types trous pilotes

22.32 €

8.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)663816NA63Type trou de précision

20.29 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleNon (avec trou de montage de poignée6638--63Type filetages femelles

34.03 €

1 8 jours 10Trou rond (trou borgne)Non (sans trou de montage de poignée)75455-76Types trous pilotes

30.94 €

14.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond (trou de précision)Non (sans trou de montage de poignée)754520NA76Type trou de précision

33.36 €

1 6 jours 10Filetage femelleNon (avec trou de montage de poignée7545--76Type filetages femelles

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de poignée 2 bras Matériau de la poignée Fonte Surface de la poignée Revêtement en poudre cuite au four (noir)
Usinage du filetage de vis de serrage NA

Assistance technique