Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RS35S-12 |
RS35S-14 |
RS35S-16 |
RS35S-18 |
RS35S-20 |
RS35S-22 |
RS35S-24 |
RS35S-26 |
RS35S-28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course Lt (mm) | Longueur du rail Ls (mm) | Charge nominale (N / paire) (N) | Course Ls [classification] (mm) | Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 228.6 | 304.8 | 490 | Jusqu'à 250 | Jusqu'à 500 | |
14.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 279.4 | 355.6 | 400 | Jusqu'à 300 | Jusqu'à 400 | |
15.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 304.8 | 406.4 | 390 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 400 | |
18.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 330.2 | 457.2 | 380 | Jusqu'à 350 | Jusqu'à 400 | |
19.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 381 | 508 | 330 | Jusqu'à 400 | Jusqu'à 400 | |
20.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 406.4 | 558.8 | 320 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 400 | |
21.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 431.8 | 609.6 | 310 | Jusqu'à 450 | Jusqu'à 400 | ||
24.57 € 13.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 482.6 | 660.4 | 280 | Jusqu'à 500 | Jusqu'à 300 | |
26.09 € 13.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 508 | 711.2 | 270 | Jusqu'à 550 | Jusqu'à 300 |
Loading...
Type | Forme coulissante | Matériau du rail | Acier | Nombre d'étage du rail | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 9.5 | Largeur(mm) | 35.3 | Traitement de surface du rail | Traitement chromé brillant |
Mécanisme de verrouillage | NA | Retrait et réinsertion | Non applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course Lt(mm)
Longueur du rail Ls(mm)
Charge nominale (N / paire)(N)
Course Ls [classification](mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification](N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles