Vis mécanique à tête cylindrique avec deux trous SRTS【1-20 pièces par conditionnement】

Vis mécanique à tête cylindrique avec deux trous SRTS
  • En promotion
  • Remise sur volume
2-hole pan head screw. With excellent design, can also be used decoratively.

[Features]
· Pan head screw with 2 holes.
· Excellent design.
· Can also be used decoratively.
· Cannot be fastened or removed with ordinary tools.
· For use in device / equipment dismantling or theft prevention.
· Specialist bit for fixing and removing SRTB for use with magnetic driver SRD.
· Thread can be supplied cut to any length required.
· Material / finish SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRTS-M3X6
SRTS-M3X6-VA
SRTS-M3X8
SRTS-M3X8-VA
SRTS-M3X10
SRTS-M3X10-VA
SRTS-M4X10-VA
SRTS-M4X12
SRTS-M4X12-VA
SRTS-M4X16-VA
SRTS-M5X12
SRTS-M5X12-VA
SRTS-M5X16
SRTS-M5X16-VA
SRTS-M5X20
SRTS-M5X20-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

60.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 360.5Boîte / paquet

2.10 €

1.28 €

1 Jour même

Stock

360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

60.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 380.5Boîte / paquet

4.27 €

1 Disponible 8 jours 380.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

60.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 3100.5Boîte / paquet

4.44 €

1 Disponible 8 jours 3100.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.08 €

1 Disponible 8 jours 4100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

55.24 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4120.7Boîte / paquet

4.10 €

1 Disponible 8 jours 4120.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.13 €

1 Disponible 8 jours 4160.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

35.34 €

20.14 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

5120.8Boîte / paquet

2.83 €

1.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

5120.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

56.64 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 5160.8Boîte / paquet

4.13 €

1 Disponible 8 jours 5160.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

58.54 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 5200.8Boîte / paquet

4.17 €

1 Disponible 8 jours 5200.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Deux trous FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Type à vis Filet complet

Assistance technique