Roulement insert ER

Roulement insert ER
A grease-sealed deep groove ball bearing with outer ring which has a cylindrical outer diameter surface that is fitted with an oil supply mechanism and includes a stopper ring, as well as a wide inner ring which has cylindrical holes with set screws included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ER205

Référence pièce
ER205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.83 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Autre Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 25
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements Traitement de surface NA
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 14000 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 7850 Symbole des séries de diamètre Utilisé pour charge légère
Type de graisse Graisse standard Joint Nitrile Usinage NA
Course NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulement insert ER, le numéro d'article est le suivant: ER205.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ER205.

Assistance technique