Roulements à insert UC

Roulements à insert UC
  • Remise sur volume
Grease-sealed deep-groove ball bearing with an outer ring that has a spherical outer diameter surface fitted with an oil supply mechanism, as well as a wide inner ring that has cylindrical holes with set screws included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UC205
UC208
UC209
UC211
UC212
UC311
UCX05
UCX06
UCX07
UCX08
UCX09
UCX10
UCX11
UCX12
UCX13
UCX14
UCX15
UCX16
UCX17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Symbole des séries de diamètre

13.69 €

1 6 jours 251400078502 (pour charge légère)

23.61 €

1 6 jours 4029100178002 (pour charge légère)

26.28 €

1 6 jours 4534100213002 (pour charge légère)

37.89 €

1 6 jours 5543400294002 (pour charge légère)

48.13 €

1 6 jours 6052400362002 (pour charge légère)

72.44 €

1 10 jours 5571600450003 (pour charge lourde)

21.40 €

1 11 jours 251950011300X (pour charge moyenne)

24.98 €

1 10 jours 302570015400X (pour charge moyenne)

30.66 €

1 11 jours 352910017800X (pour charge moyenne)

33.47 €

1 10 jours 403410021300X (pour charge moyenne)

37.68 €

1 9 jours 453510023300X (pour charge moyenne)

44.97 €

1 10 jours 504340029400X (pour charge moyenne)

55.63 €

1 11 jours 555240036200X (pour charge moyenne)

66.67 €

1 10 jours 605720040100X (pour charge moyenne)

80.31 €

1 10 jours 656220044100X (pour charge moyenne)

95.53 €

1 11 jours 706740048300X (pour charge moyenne)

112.87 €

1 11 jours 757270053000X (pour charge moyenne)

137.55 €

1 10 jours 808400061900X (pour charge moyenne)

116.63 €

1 9 jours 859610071500X (pour charge moyenne)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Autre Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique
Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements Traitement de surface NA Adaptation J7
Type de graisse Graisse standard Joint Nitrile Usinage NA
Course NA

Assistance technique