Unité BLF, type à embase Mitsubishi en fonte

Unité BLF, type à embase Mitsubishi en fonte
  • En promotion
  • Remise sur volume
This diamond flanged unit was designed with the goal of weight reduction.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BLF207

Référence pièce
BLF207
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

31.12 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Forme de bride en diamant Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 35
Matériau du corps de l'unité Fonte Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements
Traitement de surface NA Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 25700 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 15400
Symbole des séries de diamètre 2 (pour charge légère) Adaptation J7 Accessoire Sans couvercle
Type de graisse Graisse standard Joint Nitrile Usinage NA
Course NA

Vous vous trouvez sur la page de Unité BLF, type à embase Mitsubishi en fonte, le numéro d'article est le suivant: BLF207.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BLF207.

Assistance technique