Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UFL003 |
UFL006C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Accessoire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 6000 | 3250 | Sans couvercle | |
42.50 € 19.98 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 13200 | 8250 | Avec couvercle revêtu en fonte / type débouchant |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Forme de bride en diamant | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Type à vis de serrage à alésage cylindrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements | Traitement de surface | NA |
Symbole des séries de diamètre | 0 (pour petite charge légère) | Adaptation | J7 | Type de graisse | Graisse pour roulement FYH au lithium |
Usinage | NA | Course | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Accessoire
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles