Palier lisse en fonte NCPA

Palier lisse en fonte NCPA

A pillow unit designed to reduce space requirements for mounting. Also, with cylindrical holes as a general usage condition, this high precision unit can be used for a variety of applications.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCPA206
NCPA208
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

35.95 €

89 jours 103042.91950011300

49.90 €

89 jours 104049.22910017800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Type à anneau fixe à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Largeur étroite Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements
Traitement de surface NA Symbole des séries de diamètre Utilisé pour charge légère Adaptation J7
Accessoire Sans couvercle Type de graisse Graisse standard Joint Nitrile
Usinage NA Course NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique