Unité UCFB à embase Mitsubishi en fonte

Unité UCFB à embase Mitsubishi en fonte
  • En promotion
  • Remise sur volume
This diamond-shaped bearing box has a flange on just one side, so it is appropriate for applications in small spaces such as machinery sides and vertical surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UCFB202E4

Référence pièce
UCFB202E4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

19.81 €

9.51 €

1 Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Forme de bride déformée Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 15
Matériau du corps de l'unité Fonte Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements
Traitement de surface NA Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 12800 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 6650
Symbole des séries de diamètre 2 (pour charge légère) Adaptation J7 Accessoire Sans couvercle
Type de graisse Graisse standard Joint Nitrile Usinage Type sans lubrification
Course NA

Vous vous trouvez sur la page de Unité UCFB à embase Mitsubishi en fonte, le numéro d'article est le suivant: UCFB202E4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UCFB202E4.

Assistance technique