Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCTL204D1K2 |
UCTL204D2K2 |
UCTL204L2 |
UCTL205D1K2 |
UCTL205D2K2 |
UCTL205L2 |
UCTL206D1K2 |
UCTL206D2K2 |
UCTL207D1K2 |
UCTL207D2K2 |
UCTL208 |
UCTL208D1K2 |
UCTL208D2K2 |
UCTL209D1K2 |
UCTL209D2K2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Unité, type | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de graisse | Joint | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.11 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 20 | 12800 | 6650 | Ret. U EDM-1 | Silicone | ||
57.11 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 20 | 12800 | 6650 | SH33M | Silicone | ||
51.49 € | 1 | 12 jours | 10 | Ensemble roulements avec profilé | 20 | 12800 | 6650 | Graisse standard | Double joint | ||
65.25 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 25 | 14000 | 7850 | Ret. U EDM-1 | Silicone | ||
65.25 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 25 | 14000 | 7850 | SH33M | Silicone | ||
58.57 € | 1 | 12 jours | 10 | Ensemble roulements avec profilé | 25 | 14000 | 7850 | Graisse standard | Double joint | ||
84.10 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 30 | 19500 | 11300 | Ret. U EDM-1 | Silicone | ||
84.10 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 30 | 19500 | 11300 | SH33M | Silicone | ||
91.97 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 35 | 25700 | 15400 | Ret. U EDM-1 | Silicone | ||
91.97 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 35 | 25700 | 15400 | SH33M | Silicone | ||
90.29 € | 1 | 35 jours | 10 | Ensemble roulements avec profilé | 40 | 29100 | 17800 | Graisse standard | Nitrile | ||
103.53 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 40 | 29100 | 17800 | Ret. U EDM-1 | Silicone | ||
103.53 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 40 | 29100 | 17800 | SH33M | Silicone | ||
115.19 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 45 | 34100 | 21300 | Ret. U EDM-1 | Silicone | ||
115.19 € | 1 | 12 jours | 10 | Unité de roulements à insert | 45 | 34100 | 21300 | SH33M | Silicone |
Loading...
Unité de roulement, type | Palier tendeur | Matériau du corps de l'unité | Acier formé / acier en forme de rainure | Forme diam. intérieur du roulement | Type à vis de serrage à alésage cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements | Traitement de surface | NA | Symbole des séries de diamètre | 2 (pour charge légère) |
Adaptation | J7 | Accessoire | Sans couvercle | Usinage | NA |
Course | NA |
Configurer
Propriétés de base
Unité, type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Type de graisse
Joint
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles