Bloc de chapeau en fonte UCPA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UCPA205E4L2
UCPA205L2
UCPA208E4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Usinage Symbole du joint Joint

26.70 €

1 6 jours 102536.5140007850Type sans lubrificationL2-

26.70 €

1 6 jours 102536.5140007850NAL2-

45.14 €

1 6 jours 104049.22910017800Type sans lubrification-Nitrile

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Type à vis de serrage à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Largeur étroite Matériau de l'élément de roulement Acier à roulements
Traitement de surface NA Symbole des séries de diamètre Utilisé pour charge légère Adaptation J7
Type de graisse Graisse standard Course NA Couvercle NA

Assistance technique