Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UP000 |
UP001C |
UP006 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Hauteur de montage H (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Couvercle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 18 | 4550 | 1950 | NA | |
35.81 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 19 | 5100 | 2400 | Avec couvercle en tôle d'acier / type débouchant | ||
41.22 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 36 | 13200 | 8250 | NA |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Type à vis de serrage à alésage cylindrique | Type en forme de chapeau, catégorie | Léger | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements |
Traitement de surface | NA | Symbole des séries de diamètre | Pour petite charge légère | Adaptation | J7 |
Type de graisse | Graisse standard | Usinage | NA | Course | NA |
Joint | Nitrile |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Hauteur de montage H(mm)
Couvercle
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles