Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UKFL205C+H2305
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Autre | Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de l'unité | Fonte | Forme diam. intérieur du roulement | Type à adaptateur de trou conique | Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements |
Traitement de surface | NA | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 14000 | Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 7850 |
Symbole des séries de diamètre | Utilisé pour charge légère | Adaptation | J7 | Accessoire | Avec couvercle en tôle d'acier / type débouchant |
Type de graisse | Graisse standard | Joint | Nitrile | Usinage | NA |
Course | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles