Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-1912P-900R-[90,150,240,305,390,490]W-[25,30]P-90 |
S-1912P-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490]W-[22,25,30]P |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de profilé extrudé | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 jours | Courbe | ||
1 | 10 jours | Droit |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 19.1 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.2 | Application | Pour le transport de petites pièces |
---|---|---|---|---|---|
Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier | Hauteur de machine H(mm) | 61.5 |
Résistance du rouleau(N/pc) | 107.9::392.3 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles