Convoyeur à rouleaux en résine, série S (SJR-4023S), diamètre ø40.0 × largeur 240 - 490

Convoyeur à rouleaux en résine, série S (SJR-4023S), diamètre ø40.0 × largeur 240 - 490
ø42 resin roller conveyor. Aluminum frame and body weight also light. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SJR-4023S-[500-3000/10]L-[240,​305,​390,​490]W-[50,​75,​100]P

Référence pièce
SJR-4023S-[500-3000/10]L-[240,​305,​390,​490]W-[50,​75,​100]P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 40.1 Épaisseur du rouleau t(mm) 2.5 Application Pour le transport de petites pièces
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé
Traitement de surface du rouleau NA Hauteur de machine H(mm) 71 Résistance du rouleau(N/pc) 98.1::147.1
Spécifications Standard / Résistant à l'eau

Assistance technique