Convoyeur à rouleaux en aluminium, série M (RA-2816), diamètre ø28.6 × largeur 200 - 500

Convoyeur à rouleaux en aluminium, série M (RA-2816), diamètre ø28.6 × largeur 200 - 500
Small diameter ø28 aluminum roller conveyor. Ideal for transport of small items. Conveyor itself is also lightweight. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 28.6 Épaisseur du rouleau t(mm) 1.6 Application Pour le transport de petites pièces
Type à rouleau Droit Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé Traitement de surface du rouleau Aluminium anodisé
Hauteur de machine H(mm) 66 Résistance du rouleau(N/pc) 245.2::490.3 Spécifications Standard / Résistant à l'eau

Assistance technique