Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|
1 | 10 jours | ||
1 | 10 jours | ||
1 | 10 jours | ||
1 | 10 jours | ||
1 | 10 jours | ||
1 | 10 jours |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 28.6 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.2 | Application | Pour le transport de petites pièces |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | Droit | Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier |
Hauteur de machine H(mm) | 66 | Résistance du rouleau(N/pc) | 245.2::490.3 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles