Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R-4814P-900R-[100-1000/50]W-[75,100,150]P-90 |
R-4814P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[50,75,100,150]P |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de profilé extrudé | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 jours | Courbe | ||
1 | 10 jours | Droit |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 48.6 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.6 | Application | Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Type à rouleau | Droit | Matériau du profilé | Acier | Hauteur de machine H(mm) | 95.8 |
Résistance du rouleau(N/pc) | 421.7::1716.2 | Spécifications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type de profilé extrudé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles