• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau en aluminium (rouleau pour convoyeur), série M (RA-2816), diamètre φ28.6 × largeur 100 - 500

Rouleau en aluminium (rouleau pour convoyeur), série M (RA-2816), diamètre φ28.6 × largeur 100 - 500

Small-diameter φ28 aluminum roller. Individual roller for RA-2816 roller conveyor, a lightweight conveyor; suitable for small item transport.

[Features]
· The roller diameter is φ28.6. The minimum roller interval is P40.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 500W in 50mm increments.
· Machined bearings, high quality

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RA-2816-[100,​200,​300,​400,​500]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RA-2816-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RA-2816-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RA-2816-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
RA-2816-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)100 ~ 5000~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)101 ~ 1990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)201 ~ 2990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)301 ~ 3990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)401 ~ 4990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Aluminium D.E. D(Ø) 28.6 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique