• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Rouleau en acier, série S (S-1912P), diamètre φ19.1 × largeur 90 - 490

Rouleau en acier, série S (S-1912P), diamètre φ19.1 × largeur 90 - 490

Small-diameter φ19 steel roller. Roller unit parts for S-1912P roller conveyor, suitable for small item transport.

[Features]
·Roller diameter is φ19.1. Minimum roller spacing is P22.
· Standard roller width (nominal) is the standard size of 90W to 490W.
· Configurable size is available.
· The pressed-in bearing, inexpensive φ19 type is a big seller.
· Model 60 frame

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-1912P-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Référence pièce
S-1912P-[90,​150,​240,​305,​390,​490]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)90 ~ 4900~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 19.1 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique