• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-4214P), diamètre φ42.7 × largeur 100 - 500

Convoyeur à rouleaux en acier, série M (R-4214P), diamètre φ42.7 × largeur 100 - 500

φ42 steel roller for transport of moderate / light loads. Roller unit of the R-4214P roller conveyor. The widths can be specified in 50 mm increments from 100 to 1000 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ42.7. The minimum roller interval is P50.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Pressed-in bearing, inexpensive type.
· Model 90 frame standard type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-4214P-[100-1000/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Référence pièce
R-4214P-[100-1000/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 42.7 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique