Medium load φ 60 steel roller. Roller unit of the R-6023P roller conveyor. The widths can be specified in 50 mm increments from 100 to 1, 000 mm.
[Features]
· The roller diameter is 60.5 mm. The thickness is T2.3. The minimum roller interval is P75.
· The standard of the roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm.
· Pressed-in bearing; inexpensive type.
· Model 90 frame standard type.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R-6023P-[100-1000/50]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT]
Référence pièce |
---|
R-6023P-[100-1000/50]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Type à arbre | Largeur W (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 jours | Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon) | 100 ~ 1000 | 0~40 |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Acier | D.E. D(Ø) | 60.5 | Propriétés | Standard |
Garniture | NA | Traitement de surface | Zingage | Matériau du roulement | Acier |
MISUMI
Prix standard 9.05 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ITOUDENKI
Prix standard 27.56 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
FUJI SEISAKUSHO
Prix standard 5.74 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
FUJI SEISAKUSHO
Prix standard 152.15 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
FUJI SEISAKUSHO
Prix standard 20.03 €
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
BS ROLLEN
Prix standard 23.76 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MAKITECH
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.