Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Rouleau en acier inoxydable, série M (HG-RS1210), diamètre φ12 × largeur 100 - 400

Rouleau en acier inoxydable, série M (HG-RS1210), diamètre φ12 × largeur 100 - 400

Superfine φ12 stainless steel roller. All stainless steel individual roller for HG-RS1210 roller conveyor, which is optimal for transport of small items.

[Features]
· The roller diameter is φ12.0. The minimum roller interval is P15.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 400W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· L Type Frame

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HG-RS1210-[100,​200,​300,​400]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-RS1210-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-RS1210-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
HG-RS1210-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)100 ~ 4000~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)101 ~ 1990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)201 ~ 2990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)301 ~ 3990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. D(Ø) 12 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique