Référence fabricant: MAK1RS-3810-T-[100-600/50]-WHI-[1,2]
Marque: MAKITECH
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 10 jours
Type à arbre: Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)
Largeur W: 100 ~ 600 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAK1RS-3810-T-[100-600/50]-WHI-[1,2]
Référence pièce
|
---|
MAK1RS-3810-T-[100-600/50]-WHI-[1,2] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à arbre | Largeur W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon) | 100 ~ 600 |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Acier inoxydable | D.E. D(Ø) | 38.1 | Garniture | NA |
Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 |
Configurer
Propriétés de base
Type à arbre
Largeur W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles