Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur nominal D | Matériau du raccord | Diamètre extérieur nominal D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 1.5S | |
18.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.0S | |
23.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 2.5S | |
29.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3.0S | |
37.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 3.5S | |
45.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4.0S | |
88.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 4.5S | |
88.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5S - 6.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 5.5S | |
132.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5S - 6.5S | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 6.5S | |
203.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80A - 200A | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 200A | |
14.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 1.5S | |
21.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.0S - 2.0S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2.0S | |
27.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 2.5S | |
35.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3.0S | |
45.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 3.5S | |
57.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 4.0S | |
126.42 € | 1 | Disponible | 12 jours | 2.5S - 4.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 4.5S | |
125.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 5.5S - 6.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 5.5S | |
203.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 5.5S - 6.5S | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 6.5S | |
13.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8A - 15A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 15A | |
319.42 € | 1 | Disponible | 12 jours | 80A - 200A | Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.) | 200A |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Capuchon | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Raccord union à virole ISO |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Polissage de la surface extérieure |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur nominal D
Matériau du raccord
Diamètre extérieur nominal D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles