General purpose ø38 aluminum roller.conveyor. Conveyor itself is also lightweight. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.
[Features]
· For transporting moderate to light loads.
· Ideal for transport of small items.
· The roller diameter is ø38.1. The minimum roller interval is P50.
· This model is most frequently used with aluminum rollers.
· Standard roller width (nominal) 100W to 600W in increments of 50 mm.
· Economy type press bearing
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
RA-3816-900R-[100-600/50]W-[50,75,100]P-90 |
RA-3816-[500-3000/10]L-[100-600/50]W-[50,75,100]P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Type de profilé extrudé | Résistance du rouleau (N/pc) | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 13 jours | Courbe | 205.9~490.3 | Standard / Résistant à l'eau | ||
- | 11 jours | Droit | 205.9~490.3 | Standard / Résistant à l'eau |
Loading...
D.E. du rouleau D(Ø) | 38.1 | Épaisseur du rouleau t(mm) | 1.6 | Application | Pour le transport de petites pièces |
---|---|---|---|---|---|
Type à rouleau | Droit | Traitement de surface du profilé | Aluminium anodisé | Traitement de surface du rouleau | Aluminium anodisé |
Hauteur de machine H(mm) | 67 |
MISUMI
Prix standard 69.55 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 81.90 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 21.26 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 102.69 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 62.72 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MAKITECH
Prix standard 1,153.63 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
TORWEGGE
Prix standard 6.67 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Takahashi
Prix standard 435.12 €
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
MAKITECH
Nombre de jours d'expédition: 11 jours
MAKITECH
Prix standard 564.26 €
Nombre de jours d'expédition: 9 jours
MAKITECH
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.