Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable, série M (RS-0700), diamètre ø6.8 × largeur 50 - 200 (Numéros de référence)

Convoyeur à rouleaux en acier inoxydable, série M (RS-0700), diamètre ø6.8 × largeur 50 - 200
Integral roller conveyor and shaft structure for excellent durability. Special bearing developed, minimum ø6.8 achieved. Conveyor length 91 to 983.5, roller width 50 to 200 in 50 mm units specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø6.8, and minimum roller interval is P8.5. Makitech mini diameter roller.
· Roller width (nominal) 50W to 200W in increments of 50 mm.
· Machine length minimum 91 mm to maximum 983.5 mm.
· Integrated roller and axle construction, with SUS303 material, and specially developed axle receiver (carbon steel bearing ball)
· Aluminum frame.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS-0700-[91,​133.5,​176,​218.5,​261,​303.5,​346,​388.5,​431,​473.5,​516,​558.5,​601,​643.5,​686,​728.5,​771,​813.5,​856,​898.5,​941,​983.5]L-[50-200/50]W-8.5P

Référence pièce
RS-0700-[91,​133.5,​176,​218.5,​261,​303.5,​346,​388.5,​431,​473.5,​516,​558.5,​601,​643.5,​686,​728.5,​771,​813.5,​856,​898.5,​941,​983.5]L-[50-200/50]W-8.5P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rouleau W
(mm)
Longueur de machine L
(mm)
1 15 jours 50 ~ 20091 ~ 983.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. du rouleau D(Ø) 6.8 Application Pour le transport de petites pièces
Type de profilé extrudé Droit Type à rouleau Droit Traitement de surface du profilé Aluminium anodisé
Traitement de surface du rouleau NA Hauteur de machine H(mm) 29 Résistance du rouleau(N/pc) 9.8::9.8
Spécifications Standard / Résistant à l'eau

Assistance technique