Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Rouleau en aluminium (rouleau pour convoyeur), série M (RA-3816), diamètre φ38.1 × largeur 100 - 600

Rouleau en aluminium (rouleau pour convoyeur), série M (RA-3816), diamètre φ38.1 × largeur 100 - 600

General purpose φ38 aluminum roller. Individual roller for the lightweight RA-3816 roller conveyor. The widths can be specified in 50 mm increments from 100 to 600 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ38.1. The minimum roller interval is P50.
· This model is most frequently used with the aluminum rollers.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 600W in 50mm increments.
· Pressed-in bearing, inexpensive type

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RA-3816-[100-600/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Référence pièce
RA-3816-[100-600/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)100 ~ 6000~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Aluminium D.E. D(Ø) 38.1 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface Aluminium anodisé transparent Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique