• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rouleau en acier, série M (R-2812P), diamètre φ28.6 × largeur 50 - 500

Rouleau en acier, série M (R-2812P), diamètre φ28.6 × largeur 50 - 500

Strong Seller - Small-diameter φ28 steel roller. Individual roller for R-2812P roller conveyor; suitable for small item transportation. The widths can be specified in 1 mm increments from 50 to 500 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ38.5. The minimum roller interval is P50.
· The standard of the roller (nominal) is 100W to 1, 000W at intervals of 50mm.
· Most versatile type for transporting medium to light loads.
· Pressed-in bearing, inexpensive type, and the φ38 size is a top-selling product.
[Model 60 Frame Standard Type]

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-2812P-[50-99/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812P-[100-500/50]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812P-[101-149/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812P-[151-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812P-[201-249/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812P-[251-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812P-[301-349/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812P-[351-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812P-[401-449/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812P-[451-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)50 ~ 990~40

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)100 ~ 5000~40

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)101 ~ 1490~40

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)151 ~ 1990~40

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)201 ~ 2490~40

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)251 ~ 2990~40

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)301 ~ 3490~40

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)351 ~ 3990~40

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)401 ~ 4490~40

-

7 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)451 ~ 4990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 28.6 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique