Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Rouleau en acier, série M (R-7638N), diamètre φ76.3 × largeur 100 - 1000

Rouleau en acier, série M (R-7638N), diamètre φ76.3 × largeur 100 - 1000

Heavy-duty φ 76 steel roller. Galvanized roller surface. Roller unit of the R-7638N roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1, 000 mm.

[Features]
· The roller diameter is 76.3 mm with a thickness of T3.8, with pipe plating; minimum roller interval: P100.
· The standard roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm.
· Configurable size is available.
· Machined bearings: High quality.
· 90 type frame, standard type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-7638N-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[501-599/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[601-699/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[701-799/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[801-899/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-7638N-[901-999/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)100 ~ 10000~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)101 ~ 1990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)201 ~ 2990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)301 ~ 3990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)401 ~ 4990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)501 ~ 5990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)601 ~ 6990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)701 ~ 7990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)801 ~ 8990~40

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 76.3 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Zingage Matériau du roulement Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique