Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Stainless Steel Roller, S Series (SS-4212), Diameter φ 42.7 × Width 90 - 790

Stainless Steel Roller, S Series (SS-4212), Diameter φ 42.7 × Width 90 - 790

[Features]
- φ42 stainless steel roller.
Individual roller for SS-4212 moderate load roller conveyor.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SS-4212-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Référence pièce
SS-4212-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à arbre Largeur W
(mm)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)

-

8 jours Sans arbre (boulon) / Avec arbre (boulon)90 ~ 7900~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier inoxydable D.E. D(Ø) 42.7 Propriétés Résistant à l'eau
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique