Vis en plastique (PC / vis à tête cylindrique à dépouille à empreinte cruciforme) SPC-P【1-50 pièces par conditionnement】

Vis en plastique  (PC / vis à tête cylindrique à dépouille à empreinte cruciforme) SPC-P
  • En promotion
  • Remise sur volume
Made from shock resistant polycarbonate and can be used over a wide temperature range (-40°C to 115°C).

[Features]
· Polycarbonate has the highest shock resistance among engineered plastic materials.
· Usable over a wide temperature range (-40°C to 115°C).
· The product is made of resin, which has excellent weather resistance and low water absorption properties.
· Heat resistant temperature: 115 °C (UL standard 94: V-2)For electrical, electronic, and automotive fields.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPC-M1.7X3-P
SPC-M1.7X3-P-VA
SPC-M1.7X4-P
SPC-M1.7X4-P-VA
SPC-M2X3-P
SPC-M2X3-P-VA
SPC-M2X4-P
SPC-M2X4-P-VA
SPC-M2X5-P
SPC-M2X5-P-VA
SPC-M2X6-P
SPC-M2X6-P-VA
SPC-M3X5-P
SPC-M3X5-P-VA
SPC-M3X6-P
SPC-M3X6-P-VA
SPC-M3X8-P
SPC-M3X8-P-VA
SPC-M3X10-P
SPC-M3X10-P-VA
SPC-M3X12-P
SPC-M3X12-P-VA
SPC-M3X15-P
SPC-M3X15-P-VA
SPC-M4X6-P
SPC-M4X6-P-VA
SPC-M4X8-P
SPC-M4X8-P-VA
SPC-M4X10-P
SPC-M4X10-P-VA
SPC-M4X12-P
SPC-M4X12-P-VA
SPC-M4X15-P
SPC-M4X15-P-VA
SPC-M5X10-P
SPC-M5X10-P-VA
SPC-M5X12-P
SPC-M5X12-P-VA
SPC-M5X15-P
SPC-M5X15-P-VA
SPC-M5X20-P
SPC-M5X20-P-VA
SPC-M6X10-P
SPC-M6X10-P-VA
SPC-M6X12-P
SPC-M6X12-P-VA
SPC-M6X15-P
SPC-M6X15-P-VA
SPC-M6X20-P
SPC-M6X20-P-VA
SPC-M6X25-P
SPC-M6X25-P-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

8.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1.730.35Boîte / paquet

2.55 €

1 Disponible 8 jours 1.730.35Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1.740.35Boîte / paquet

2.56 €

1 Disponible 8 jours 1.740.35Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 230.4Boîte / paquet

2.56 €

1 Disponible 8 jours 230.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.25 €

2.34 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

240.4Boîte / paquet

2.55 €

1 Disponible 9 jours 240.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 250.4Boîte / paquet

2.56 €

1 Disponible 8 jours 250.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 260.4Boîte / paquet

2.55 €

1 Disponible 8 jours 260.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.91 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 350.5Boîte / paquet

2.56 €

1 Disponible 8 jours 350.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.91 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 360.5Boîte / paquet

2.56 €

1 Disponible 8 jours 360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

6.91 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 380.5Boîte / paquet

1.54 €

1 Disponible 6 jours 380.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

7.80 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3100.5Boîte / paquet

2.53 €

1 Disponible 8 jours 3100.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

7.80 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 3120.5Boîte / paquet

2.53 €

1 Disponible 8 jours 3120.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

7.44 €

3.94 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3150.5Boîte / paquet

1.56 €

1 Disponible 6 jours 3150.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

4.60 €

2.58 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

460.7Boîte / paquet

2.53 €

1 Disponible 8 jours 460.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

5.41 €

2.98 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

480.7Boîte / paquet

2.56 €

1 Disponible 8 jours 480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.70 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4100.7Boîte / paquet

2.56 €

1 Disponible 8 jours 4100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

9.60 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4120.7Boîte / paquet

1.57 €

1 Disponible 6 jours 4120.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

13.06 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 4150.7Boîte / paquet

2.64 €

1 Disponible 8 jours 4150.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

10.54 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 5100.8Boîte / paquet

2.63 €

1 Disponible 8 jours 5100.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

13.15 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 17 jours 5120.8Boîte / paquet

2.62 €

1 Disponible 8 jours 5120.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

14.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 5150.8Boîte / paquet

2.64 €

1 Disponible 8 jours 5150.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

17.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 5200.8Boîte / paquet

2.70 €

1 Disponible 8 jours 5200.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.05 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6101Boîte / paquet

2.72 €

1 Disponible 8 jours 6101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.40 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6121Boîte / paquet

2.73 €

1 Disponible 8 jours 6121Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

9.45 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6151Boîte / paquet

2.77 €

1 Disponible 8 jours 6151Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

10.85 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6201Boîte / paquet

2.83 €

1 Disponible 8 jours 6201Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

11.53 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6251Boîte / paquet

2.87 €

1 Disponible 8 jours 6251Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Application Standard / Isolation électrique Matériau plastique PC

Assistance technique