• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 15/12/2019 à 0:00 (CET) 16/12/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Mini-roue (MMR-1210SS) roue 57 x diamètre ø12 x hauteur totale 26

Mini-roue (MMR-1210SS) roue 57 x diamètre ø12 x hauteur totale 26

Ultra small-diameter ø12 resin wheel, ideal Korocon for rack use / small item transport use etc. (length 150 to 2,000 specifiable in 1 mm units)

[Features]
· Can be inserted into the frame with one touch, and can be easily removed by pushing the fixing hook from the outside.
· Shaft part: Rollers can be dropped down rollers without machining of the shaft.
· This allows smooth removal of the roller (replacement).
· As the roller (wheel) is 8 mm, wide parallel conveyance is made possible when arranging the conveyors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MMR-1210SS-[150-2000/1]L-14P

Référence pièce
MMR-1210SS-[150-2000/1]L-14P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Pas de la roue P
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)
Wheel Material Details

-

5 jours 14150 ~ 2000Acetal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Résine Largeur de la roue W(mm) 57
Capacité de charge de la roue(kgf) 5 D.E. de la roue D(mm) 12 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé En U
Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Zingage Hauteur de la forme extérieure H(mm) 26

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique