Mini-roue (MMW-1210SS) largeur 4.8x2 x diamètre ø20 x hauteur totale 30

Mini-roue (MMW-1210SS) largeur 4.8x2 x diamètre ø20 x hauteur totale 30
Perfect Korocon for rack use / transport of small items with a small diameter ø20 resin wheel. (Length: 150 to 3,000 specifiable in units of 1 mm)

[Features]
· Bearing part: Can be inserted into the frame with one touch, and can be easily removed by pushing the fixing hook from the outside.
· Shaft part: It is possible to drop down rollers without machining of the shaft.
· This allows a smooth removal / refitting of the roller (replacement).
· Roller part: As the roller (wheel) is 8 mm, wide parallel conveyance is made possible when arranging the conveyors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MMW-2005SS-[150-2000/1]L-14P

Référence pièce
MMW-2005SS-[150-2000/1]L-14P
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du convoyeur L
(mm)
1 16 jours 150 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Résine Largeur de la roue W(mm) 4.8
Capacité de charge de la roue(kgf) 5 D.E. de la roue D(mm) 20 Pas de la roue P(mm) 14
Type Corps de convoyeur à roues Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue NA
Type de profilé extrudé En U Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Zingage
Hauteur de la forme extérieure H(mm) 30

Assistance technique