Convoyeur à roues usinées (HG-W50DS) largeur 14.5 x diamètre ⌀50 x hauteur 65

Corocon with ø50 machined wheel, with dustproof rubber seal. (Length 150-3000 specifiable in 1 mm units)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HG-W50DS-[1000,​1200]R-[75,​100,​150,​200]P-90
HG-W50DS-[150-3000/1]L-[75,​100,​150,​200]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de convoyeur Pas de la roue P
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)
Curve Center Diameter R

-

8 jours Courbe90-1000 ~ 1200

-

6 jours Droit75 ~ 200150 ~ 3000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de la roue W(mm) 14.5 Capacité de charge de la roue(kgf) 100
D.E. de la roue D(mm) 50 Type Corps de convoyeur à roues Application Charge moyenne / Charge lourde
Traitement de surface de la roue Chrome Type de profilé extrudé Type plié vers l'extérieur Matériau du profilé Acier
Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur de la forme extérieure H(mm) 65

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique