Convoyeur à roues à aiguilles en résine (W-4020NPS), largeur 20 x diamètre ⌀40 x hauteur totale 53

Economy Corocon ø40 resin wheel with needle bearings. Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-4020NPS-[1000,​1200]R-[50,​75,​100,​150]P-90
W-4020NPS-[150-3000/1]L-50P
W-4020NPS-[150-3000/1]L-75P
W-4020NPS-[150-3000/1]L-100P
W-4020NPS-[150-3000/1]L-150P
W-4020NPS-[150-3000/1]L-[50,​75,​100,​150]P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de convoyeur Pas de la roue P
(mm)
Longueur du convoyeur L
(mm)
Curve Center Diameter R Wheel Material Details

-

8 jours Courbe75-1000 ~ 1200A / Acetal

-

9 jours Droit50150 ~ 3000-Acetal

-

9 jours Droit75150 ~ 3000-Acetal

-

9 jours Droit100150 ~ 3000-Acetal

-

9 jours Droit150150 ~ 3000-Acetal

-

9 jours Droit-150 ~ 3000-Acetal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la surface de la roue Résine Largeur de la roue W(mm) 20 Capacité de charge de la roue(kgf) 15
D.E. de la roue D(mm) 40 Type Corps de convoyeur à roues Application Pour le transport de petites pièces
Traitement de surface de la roue NA Type de profilé extrudé Type incurvé Matériau du profilé Acier
Traitement de surface du profilé Peinture Hauteur de la forme extérieure H(mm) 53

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique